文档标题 信息
Package Description TSSOP 9.70x4.40x1.00 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code PGG38
分类 G
Lead Count 38
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 4.4mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 9.7 x 4.4 x 1.0

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB