文档标题 信息
Package Description VFQFPN 4.00x4.00x0.80 mm 0.10mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NTG5
分类 G
Lead Count 5
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 4mm
Thickness 0.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 4.0 x 4.0 x 0.8

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB