文档标题 信息
Package Name M14.15
Package Previous Code MYH
Package Description 14 LEAD SOIC (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MYH
分类 PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.66mm
宽度 3.91mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.66 x 3.91 x 0.00

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing SOICN 14pin M14.15 Package Outline Drawing PDF 87 KB