文档标题 信息
Package Name M16.3
Package Previous Code MWE
Package Description 16 LEAD SOIC (300MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type SOICW
类别 PLASTIC
Package Code MWE
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.34mm
宽度 7.52mm
Thickness 0.2mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.34 x 7.52 x 0.20

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing SOICN 16pin M16.3 Package Outline Drawing PDF 116 KB