文档标题 信息
Package Name MDP0044
Package Previous Code MPC
Package Description 14 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MPC
分类 PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 4.39mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.90

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TSSOP 16pin MDP0044 Package Outline Drawing PDF 113 KB