文档标题 信息
Package Name MDP0040
Package Previous Code MKT
Package Description 16 LEAD QSOP (150MIL)
Package Status Active
Package Type QSOP
类别 PLASTIC
Package Code MKT
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.9mm
宽度 3.91mm
Thickness 1.42mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.90 x 3.91 x 1.42

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 113 KB
1 item