文档标题 信息
Package Name M8.15E
Package Previous Code MAT
Package Description 8 LEAD SOIC (150MIL)
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MAT
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.9mm
宽度 3.91mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.90 x 3.91 x 0.00

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing SOICN 8pin M8.15E Package Outline Drawing PDF 118 KB