文档标题 信息
Package Name L48.7X7V
Package Previous Code LZB
Package Description 48 LEAD QFN 7 X 7mm BODY, PUNCH, WETTABLE FLANK
Package Status Active
Package Type WFQFN
类别 PLASTIC
Package Code LZB
分类 PLASTIC
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 6.99mm
宽度 6.99mm
Thickness 0.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.99 x 6.99 x 0.85

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 113 KB
1 item