文档标题 信息
Package Name L20.3X4
Package Previous Code LVI
Package Description 20 LEAD QFN 3x4x0.9
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LVI
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 103 KB
1 item