文档标题 信息
Package Name L72.10X10D
Package Previous Code LSL
Package Description 72 LEAD QFN PACKAGE 10 X 10
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LSL
分类 PLASTIC
Lead Count 72
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.01mm
宽度 10.01mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.01 x 10.01 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 125 KB
1 item