文档标题 信息
Package Name L16.4X4
Package Previous Code LJV
Package Description 16 LEAD QFN 4x4
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LJV
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.90

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l16.4x4: 16 Lead Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 53 KB