文档标题 信息
Package Description CLCC 3.20x2.50x0.95 mm 2.10mm Pitch
Package Status Active
Package Type CLCC
类别 HERMET
Package Code JSW8
分类 G
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.2mm
Pb Free Category e4 Au
宽度 2.5mm
Thickness 0.95mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 2.1mm
Package Carrier VARR
Pkg. Dimensions (mm) 3.2 x 2.5 x 0.95

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
8-COL, Package Outline Drawing3.2 x 2.5 x 1.07mm Body, JSW8D1 Package Outline Drawing PDF 231 KB
JSW8 Package Outline Drawing 3.2 x 2.5 x 0.95 mm Body, COL Package Outline Drawing PDF 228 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB