文档标题 信息
Package Name F40.6
Package Previous Code FKX
Package Description 40 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FKX
分类 HERMETIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 52.07mm
宽度 13.21mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 52.07 x 13.21 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 14 KB
1 item