文档标题 信息
Package Name F14.3
Package Previous Code FBY
Package Description 14 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FBY
分类 HERMETIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 19.3mm
宽度 7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.30 x 7.32 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 14 KB
1 item