文档标题 信息
Package Name E24.6
Package Previous Code EPH
Package Description 24 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
类别 PLASTIC
Package Code EPH
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 31.75mm
宽度 13.97mm
Thickness 4.06mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 31.75 x 13.97 x 4.06

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 12 KB
1 item