文档标题 信息
Package Name E20.3
Package Previous Code EFV
Package Description 20 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
类别 PLASTIC
Package Code EFV
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 26.16mm
宽度 6.6mm
Thickness 3.94mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 26.16 x 6.60 x 3.94

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 12 KB
1 item