文档标题 信息
Package Description PBGA 14.00x22.00x2.15 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
类别 PLASTIC
Package Code BG119
分类 240
Lead Count 119
Pb (Lead) Free No
长度 14mm
Pb Free Category e0
宽度 22mm
Thickness 2.15mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 14.0 x 22.0 x 2.15

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 162 KB
产品变更通告 PDF 177 KB
产品变更通告 PDF 120 KB
产品变更通告 PDF 174 KB
产品变更通告 PDF 194 KB
5 items