由于新冠疫情在全球的持续大流行,对非接触式控制的需求自去年起不断增加。人们犹豫着去触摸公共机器的按钮,比如电梯、自动售货机等,担心感染病毒。外,由于用户经常发现手脏或手湿时难以触摸按钮,因此对厨房电器的非接触式控制的要求也在增加。
为了满足这些对非接触式控制的要求,瑞萨电子通过使用带有内置电容式触摸传感器单元 (CTSU) 的瑞萨电子微控制器 (MCU) 来提供这种全新的“非接触式按钮演示解决方案”。该解决方案使用电极通过自感方式在没有任何物理接触的情况下检测手指和手的接近。当检测到手指接近时,将打开 LED 和蜂鸣器声音作为用户反馈。感应电极的尺寸为3x3cm,检测距离可达约15mm。本方案抗干扰度通过了IEC61000 4-3 Level 3的测试。
图像

此非接触式按钮演示解决方案与 RX130 CPU 板 兼容。使用电容式触控开发工具“用于电容式触控的 QE”,可以轻松设置和实施解决方案。
- 插入 RX130 CPU 板并通过 USB 线将演示套件连接到 PC。整个演示套件的电源由 RX130 CPU 板通过 USB 提供。
- 确认演示套件连接成功,启动e2studio将示例程序加载到RX130中。(示例软件可从瑞萨网站下载。)
- 运行程序并评估演示的性能。打开'QE for Capacitive Touch'查看测量结果并调整相关参数以提高性能。
与现有基于传感器、图像识别等的非接触式控制解决方案相比,非接触式按钮演示解决方案可以提供一种易于实现的低成本方法。与红外或超声波传感器相比,该解决方案受阳光和屏障的影响较小。与语音或图像识别相比,使用此非接触式按钮解决方案比原始设计增加的BOM成本微乎其微,而且同一微控制器还可实现系统控制、普通触摸等其他功能。
综上所述,非接触式按钮演示解决方案是当今日常生活防病毒的非接触式控制的理想选择。瑞萨电子微控制器提供的电容式感应功能提供了简单而经济的非接触式按钮控制。借助瑞萨提供的参考板、示例软件等资料,用户可以使用瑞萨 MCU 和相关开发工具快速开发自己的非接触式设计。
Log in or register to post comments