人们对于电话的要求不仅仅是语音,现在还需要有对高清语音和视频的功能。高端的视频电话将通信提升至新高度,同时采用新技术实现了用户之间的连接。
RZ 微处理器 (MPU) 集成了语音和数据,以及更多的用户界面功能和连接功能,可以配合手机和视频服务使用。
主要特性
- MCU 功能强大,可优化用于此类应用
- 电源功能全面优化,以提供最佳的效率和性能
- 高性能可编程时钟发生器支持PCIe Gen1-5,便于灵活设计
应用
- 视频 IP 电话
- 高端安全摄像头
相关产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RZ/G2E | 双核 Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU | RZ/G2 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
电池充电器 | |||
ISL9241 | USB-C 组合式升降压电池充电器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
9FGV0441 | PCI Express Gen1–4 时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
5P49V6965 | 灵活可编程时钟 | 数据手册 | 定制设备 |
5P35021 | 低功耗、宽频谱,带有5个输出的可编程时钟 | 数据手册 | 定制设备 |
定序器 | |||
ISL8723 | 4 通道排序控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
稳压器 | |||
ISL85014 | 14A、3.8V-18V 输入同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL91302B | 双/单输出电源管理 IC | 精简版数据手册 | 购买/样品 |
ISL80505 | 高性能 500mA LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL80031 | 3A 同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85005A | 4.5V–18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电源开关 | |||
ISL6121 | 单电源集成电流限制控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电平转换器 | |||
ISL3034E | 6 通道高速、自动方向感测逻辑电平转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |