USB 电能传输 (USB-PD) 适配器可提供 5V 至 20V 的输入电压范围。该评测板旨在支持超过 20V 的应用(例如24V 和 32V 的便携式打印机电机)。该设计中包含的升降压转换器将用作采用超频加速技术的 USB-PD,以提供所需的更高电压。瑞萨电子的 USB 电能传输控制器 (R9A02G011) 基于通用串行总线 (USB) 电能传输规范 3.0 版本 和 USB Type-C™ 数据线和连接器规范 1.3 版本。
系统优势
- ISL81401 是四开关同步升降压控制器,两端均具有峰值和均值电流感测和监测功能。它提供了超频加速技术功能以增加 USB-PD 电压。在此设计中,其电压高达 32V,能提供高达 45W 的最大功率。
- ISL9238C 是一款升降压窄输出电压直流 (NVDC) 充电器。它能够为 2 至 4 节锂离子电池充电,并支持启动应用,在启动应用中,接通电源期间浪涌电流就变得非常严重。辅助电池可以帮助避免由于 USB-PD 供电不足而导致的系统崩溃。
图像

推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G14 | 低功耗高性能通用微控制器 | RL78/G14 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
升降压 NVDC 充电器 | |||
ISL9238C | 带 SMBus 接口和 USB OTG 的升降压窄 VDC 充电器 | 数据手册 | 购买/样品 |
升降压控制器 |
|||
ISL81401A | 40V 双向四开关同步升降压控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 电能传输控制器 | |||
R9A02G011 | 支持最新一代 USB Power Delivery (Rev 3.0) 和 USB Type-C™ 标准的 USB 电能传输控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
ISL28213 | 双路通用微功耗 RRIO 运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |