通过采用“USB 供电”或者 USB PD,革新了数据传输和供电设备之间相互连接的方式。USB 版本支持在任何方向上的传输功率高达 100W。
R9A02G011 USB 电源控制器及 ISL81401 升降压控制器使用户可以创建高效的 USB Type-C 充电器。ISL81401 具有内置偏置电源,能够为 R9A02G011 供电。作为单独的降压转换器,ISL85413 用于进一步提高效率,使系统更可靠,更高效。
主要特性:
- 高效架构在主电源电路中采用了一个同步升降压控制器
- ISL81413 是一款用于偏置电源的 42V 降压转换器
- R9A02G011 是 USB 电源控制器
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
USB 电源控制器 | |||
R9A02G011 | USB 电源控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL85413 | 宽 VIN电压 300mA 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
升降压控制器 | |||
ISL81401 | 40V 双向四开关同步升降压控制器r | 数据手册 | 购买/样品 |