扫地机器人是最受欢迎的家庭自动化解决方案之一,也是一种快速发展的消费电器。它能够自动清洁住宅或小型商业场所,是智能互联家居的实用补充。该设计能够灵活地集成许多控制算法并进行扩展,用于路线规划、路线记录、边界感知、障碍物检测、电量监测、自动充电导航及多电机控制。在电池充电底板内部,关键设计是集成电池充电器控制、与主控制板的 sub-GHz 通信控制以及用于连接到智能家居的 Wi-Fi。在扫地机器人主控制板内,集成了多个传感器,支持通过通信接口和BLDC电机控制的自主运行。
该方案支持使用瑞萨 RL78/G1H MCU 在充电板与主控制板之间进行 sub-GHz 通信;使用 ZAMC4100 电机控制器驱动 BLDC;使用 ISL85413 降压稳压器、ISL85403 升压降压转换器及 ISL80510 LDO 高效管理电源。
主要特性:
- 高度集成的 ZAMC4100,包括 MCU + 驱动器 + MOSFET
- 集成 sub-GHz 与 RL78/G1H MCU
- 有丰富的通信接口与RX651 MCU连接
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX231 | RXv2 内核、FPU、DSP、48 引脚、256K 闪存、丰富的通信接口 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RX651 | 采用 RXv2 内核,闪存可达 2MB,高度集成,通用 MCU | 数据手册 | 选择特定设备 |
RL78/G1H | 低功耗 sub-GHz 无线通信 MCU | RL78/G1H 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
RL78/G12 | 紧凑、低功耗、高性能通用微控制器 | RL78/G12 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL80510 | 单路输出、高性能的 5V/1A 稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压或降压-升压稳压器 | |||
ISL85403 | 带集成式高侧 MOSFET 的 2.5A 稳压器,可用于同步降压或升降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85413 | 宽输入电压﹑300mA 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电机控制器 | |||
ZAMC4100 | 执行器与电机控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |