智能健康应用是一个不断扩大的市场,需要在各种医疗解决方案中考虑高性能、低功耗和高集成度。 脉搏血氧仪是一个用于测量个人血氧饱和度或血液含氧量的小型电子设备。 它是一款用于监控个人健康状况的重要设备,因为任何类型的疾病都有可能影响血氧水平。 瑞萨电子配备移动端应用程序的智能血氧仪是一个整体解决方案,提供完整的系统参考设计、医疗级算法,同时与移动端应用程序进行连接。 这一超低功耗解决方案甚至可以对测量最困难的人群进行精确测量。

系统优势:

  • 最小生物传感器模块:4.2mm x 2mm x 1.2mm
  • 包括 OB1203 心率、血氧浓度、脉搏血氧仪、接近传感、光色传感器,确保准确测量
  • 开放源代码用于参考设计
  • 适用于便携式设备的超低功耗蓝牙® 低能耗 (LE)
  • 移动端应用程序可供使用

目标应用:

  • 家庭医疗保健
  • 加配血氧计的跑步机
  • 物联网保健
  • 可穿戴设备(手指模式)
图像
Smart Connected Pulse Oximeter
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
生物传感器      
OB1203 心率、血氧浓度、脉搏血氧仪、近距设备、光色传感器 数据手册 购买/样品
       
降压升压稳压器      
ISL9122A 带旁路的超低 IQ 升降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
连接      
DA14531MOD DA14531 SmartBond TINY™ 模块,基于全球最小且最低功耗的蓝牙® 5.1 片上系统 (Soc),集成模块中的 DA14531 SoC 优势 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Quick-Connect IoT External Link 2021年6月11日