红外线(IR)非接触式温度计是一种安全的测量温度的方法。这款设备不接触皮肤,只要在测量范围内靠近额头或手腕,就能准确快速地显示温度。由于新型冠状病毒的流行,对非接触式温度计的需求大大增加。RL78/H1D 包括高精度模拟功能,例如:24位 Delta-Sigma ADC、10位 SAR ADC、PGA 以及 OPA,这些都是准确而快速地测量所必需的。它还具备内置 LCD 控制器/驱动器,这让 RL78/H1D 非常适合红外非接触式温度计解决方案。ISL9205D 是一款经济有效,且完全集成了高输入电压单电池锂离子电池充电器。该设计还具有高性能 LDO,提供了可靠的电源系统。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品