增加的数据处理和存储需求正在推动计算应用的创新。瑞萨电子的全套数字电源管理、电压稳压器、定序器和监控器系列以及精密电压基准源可提供一流的解决方案。我们根据不同使用模式下定制的参考设计示例,帮助你在进行电源管理设计时,不再需要进行各种推测,包括:

  • 针对最新一代和传统 FPGA 的解决方案。
  • 根据功耗估算结果给出设计建议。
  • 基于逻辑利用率和频率进行低、中、高功耗的分类。
  • 使用离散元件优化解决方案成本。
  • 使用模拟和数字电源模块简化和小型化设计。
  • 通过数字控制器实现电源系统的可检测和控制。
  • 支持24-60V 背板电压,同时可支持12V和5V的中间背板总线电压。

PowerCompass

PowerCompassTM 工具帮助您快速设计电源,为您提供工具以寻找符合您要求的瑞萨电子器件,根据需要设置多条轨道,进行高级系统分析并生成参考设计文件。

PowerCompass 支持超过 200 个 FPGA,包括用于 Xilinx FPGA 系列的内置模板。通过导入 Xilinx 功率估算文件,您甚至可以节省时间,从而获得系统效率和功耗预测。

开始设计

文档

文档标题 类型 日期
PDF526 KB
白皮书