概览

该解决方案是医生监控系统的通信网关,可自动将患者的健康状况同步至医生。 患者监护设备可以通过远程蓝牙®低功耗 (LE)进行通信。 此外,该网关将通过患者选择的手机、以太网或 Wi-Fi 向医生上传信息。

系统优势:

  • 可使用多种通信类型,包括
    • 远程蓝牙
    • 手机
    • 低功耗 Wi-Fi
    • 以太网通信
    • 用于潜在扩展适配器的 USB 接口
  • 系统由单个电源 IC 供电,以简化其设计
  • 可将系统尺寸降到最小的中央时钟
  • 针对 5V 输出优化的通用 15W AC/DC 适配器
  • 长期运行系统

目标应用:

  • 物联网网关
  • 医疗网关
图像
IoT Gateway
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
降压稳压器      
ISL8022 双 2A/1.7A 低静态电流 2.25MHz 高效同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
蜂窝式物联网模块      
RYZ014A 单模 LTE Cat-M1 蜂窝式物联网模块 数据手册 购买/样品
       
时钟发生器      
5P35023 可编程 VersaClock® 时钟发生器 数据手册 购买/样品
       
微控制器      
RA4W1 具备 48MHz 蓝牙® 5.0 的低能耗单芯片 32 位微控制器 数据手册 购买/样品
       
微处理器      
RZA1L 微处理器采用 Arm® Cortex®-A9 Core 运行频率为 400MHz,片上 SRAM 容量为 3MB 用户手册 购买/样品
       
PWM 控制器      
iW1820 15W AccuSwitch™ AC/DC 数字主边切换器 数据手册 购买/样品
       
电压监控器      
ISL88002 SC-70 及 SOT-23 封装的超低功率 3 Ld 电压监控器 数据手册 购买/样品
       
Wi-Fi 片上系统 (SoC)      
DA16200 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC 数据手册 购买/样品