瑞萨旋转变压器解决方案使多种电机驱动装置得以实现,例如多功能打印机的扫描装置、扫描送纸装置和打印送纸装置、电动滑块、提款机的钞票给纸装置和零钱给纸装置、工业显微镜的载物装置等。

该解决方案包括一个二相步进电机控制 MCU、带旋转变压器的二相步进电机、旋转变压器的数字转换器、电机驱动器,以及用于电机和控制电路的电源 IC。

系统优势​

  • 通过带有旋转变压器位置信息的伺服控制实现无失步。 实现无步进裕度,最大程度地提高电机扭矩,缩小电机尺寸(56□→42□),并通过减少齿轮(减速器)来降低 BOM 成本。
  • 通过减小转矩脉动的伺服控制实现低噪音和低振动。 通过减少阻尼器和缩小系统尺寸来降低 BOM 成本。
  • 通过用最小所需电流控制扭矩来减少功率消耗。 通过降低电机的热量产生来降低冷却系统和 BOM 的成本。
  • 通过更换光学编码器来降低 BOM 成本。
图像
JP149-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RX24T 80MHz 32 位 MCU,带芯片上的浮点单元 (FPU) RX24T 硬件用户手册 选择特定设备
RX651 120MHz 32 位 MCU,带大容量 RAM、增强的安全性、连接功能和人机界面 (HMI) 功能。 RX651 硬件用户手册 选择特定设备
       
RDC-IC      
RAA3064002GFP CMOS 旋转变压器到数字转换器 IC (RDC-IC) RDC-IC 硬件用户手册 选择特定设备
       
降压稳压器      
ISL85033 宽输入电压双路标准降压稳压器(带 3A/3A 连续输出电流) 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80505 高性能 500mA LDO 数据手册 购买/样品
       
全桥 FET 驱动器      
HIP4082 80V/1.25A 峰值电流全桥 FET 驱动器 数据手册 购买/样品
       
MOSFET      
RJK0854DPB 80V、25A、13mΩ N 通道单电源 MOSFET 数据手册 购买/样品