测距仪是用来测量观测者和目标之间距离的设备。 该智能测距仪解决方案结合了瑞萨电子的 ISL29501 飞行时间 (ToF) 传感器 IC,易于设计和控制,同时还实现了精确的宽范围距离测量。 该解决方案针对手持应用进行优化,包含全球最低功率的蓝牙® 低能耗 (LE) 片上系统 (SoC),以实现无线通信并延长电池寿命。

系统优势:

  • 长距离测量:0.15m 到 10m
  • 距离测量精度 <3%
  • 在室外光照下具有高环境光抗扰度
  • 适用于便携式设备的超低功耗蓝牙 LE
  • 移动端应用程序可供使用

目标应用:

  • 家庭自动化
  • 工业近距离传感
  • 距离测量
图像
Smart ToF Based Rangefinder with Mobile App
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
降压升压稳压器      
ISL9122A 带旁路的超低 IQ 升降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
连接      
DA14531MOD SmartBond TINY™ 模块,基于全球最小且最低功耗的蓝牙® 5.1 片上系统,将 DA14531 SoC 优势引入集成模块 数据手册 购买/样品
       
EEPROM 和 PROM      
R1EX24002ASAS0I 双线串行接口 2k EEPROM(256 字 x 8 位) 数据手册 购买/样品
       
接近传感器      
ISL29501 飞行时间 (ToF) 信号处理 IC 数据手册 购买/样品