小型工业机器人在工业应用中被广泛用于驱动机器人手臂控制的轴。 该解决方案专注于旋转变压器电机控制,而且能帮助客户节约成本,甚至在恶劣的环境中实现卓越性能。

系统优势

  • 客户能轻松实现小型工业机器人系统的主要核心功能。
  • 旋转变压器电机控制可提供高精度的运动精度
  • 该系统设计是噪声等恶劣环境下的理想选择。
图像
JP117-block-diagram

推荐产品

产品     描述 相关文档     订购
       
微控制器      
RX24T 80MHz 32 位 MCU,带芯片上的浮点单元 (FPU) RX24T 硬件用户手册 选择特定设备
RX72M 配备 EtherCAT® 从属控制器的 240MHz 32 位 MCU,适用于工业网络解决方案 RX72M 硬件用户手册 选择特定设备
       
RDC-IC      
RAA3064002GFP CMOS 旋转变压器数字转换器 IC (RDC-IC) RDC-IC 硬件用户手册 选择特定设备
       
PWM 控制器      
ISL8840A 高性能工业标准单端电流模式 PWM 控制器 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL85033 宽输入电压双路标准降压稳压器(带 3A/3A 连续输出电流) 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80505 高性能 500mA LDO 数据手册 购买/样品
       
全桥 FET 驱动器      
HIP4082 80V/1.25A 峰值电流全桥 FET 驱动器 数据手册 购买/样品
       
MOSFET      
RJK0854DPB 80V,25A,13mΩ N 通道单电源 MOSFET 数据手册 购买/样品
       
RS-485 收发器      
ISL8485E ±15kV ESD 保护,5V 高速双路协议 (RS-232/RS-485) 收发器 数据手册 购买/样品