概览

简介

瑞萨电子的超小型指纹传感器解决方案是采用了适合 USB 适配器识别模块的紧凑型设计。 这可以通过具有高性能和安全功能的超小型 RA6M4 微控制器 (MCU) 来实现。 此外,在具有 USB 2.0 数据带宽/功率范围的高性价比配置中使用现代化的 USB-C,使我们能够将指纹传感器缩小到 12mm x 12mm(加上 USB-C 接口本身的 8mm x 8mm)。

系统优势:

  • 除了指纹传感器本身,瑞萨电子的产品组合涵盖了其中所有的电子器件。
  • 支持 TrustZone® 的 Arm® Cortex®-M33 MCU,安全的加密引擎和全套软件包,可轻松实施安全的应用。
  • 可选扩展允许在工业自动化主机中使用隔离RS-485 总线连接进行身份验证。
图像

产品对比

应用

应用

  • 用于安全/工业自动化指纹识别的 USB 适配器