工业领域的客户通常需要实时以太网 (RTE) 解决方案,也称为工业以太网。这些行业的常见标准包括 EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP 等。
RZ/N1L MPU 具有集成度高、计算能力强、接口丰富等优点,是工业以太网应用中传感器连接的理想选择。其集成的基于 Arm®Cortex®3 的 R-In 引擎也可作为专用以太网硬件 RTOS/加速器。
典型的设置需要外部闪存(通过 QSPI)、以太网 PHY、多种传感器(取决于具体的用例)和电源。
此设置需要三个电源轨,但在很多情况下,并不需要这么大的电流。通过结合使用我们的 ISL85418 单稳压器和 ISL8080 双稳压器,可以轻松实现这一点,这意味着总共只需两块电源芯片。
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/N1L | 基于双 500MHz Arm®Cortex®-A7 CPU 和 125MHz Cortex®-M3 的工业通信嵌入式解决方案 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL85418 | 宽输入电压 800mA 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL8088 | 800mA 双输出低静态电流 2.25MHz 高效同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
总线缓冲器 | |||
ISL33003 | 带上升时间加速器和热插拨功能的 I2C 总线缓冲器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
FS2012 | 带校准的气体或液体流量传感器模块 | 数据手册 | 购买/样品 |
OB1203 | 心率,血氧浓度,脉搏血氧饱和度,接近度,光和颜色传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL29501 | 飞行时间 (ToF) 信号处理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |