概览

简介

这一参考设计采用易于构建的工业以太网连接传感器集线器解决方案,而该解决方案利用瑞萨电子的 RZ/N1S 微处理器 (MPU)、电源器件和传感器。此解决方案可以从连接到 RZ/N1S MPU 的传感器收集数据,并将其发送到符合特定工业以太网协议的可编程逻辑控制器 (PLC) 和/或控制器。

系统优势:

  • 向 PLC 和/或控制器发送数据,符合工业以太网协议:EtherCAT、以太网/IP、PROFINET、Modbus-TCP 和 OPC UA 以及 IO-Link 都适用于该解决方案
  • 传感器可以通过多个接口连接,如 CAN、RS-485 和 I2C
  • RZ/N1S MPU 具有双核CPU:Arm® Cortex®-A7 和 Arm Cortex-M3,因此可分别在 Arm®Cortex®-M3 核上实现通信软件,在 Arm Cortex-A7 核上实现应用软件
  • RZ/N1S MPU 具有帮助缩减物料清单 (BOM) 和 PCB 尺寸的功能
图像

产品对比

应用