概览

简介

该嵌入式可编程逻辑控制器 (PLC) 解决方案包括具有灵活的 IO 和/或标准接口数量和类型的客户定制软件 (SW)。

系统优势:

  • 基于瑞萨电子灵活软件包 (FSP) 的客户定制软件
  • 具有添加行业认可的软件堆栈(例如 EtherCAT)选项
  • 灵活选择 IO 和/或标准模拟+数字 IO
  • 有线接口,如 RS-232、RS-485、IO-Link、ASi-5、以太网、USB
  • 无线接口,如 Bluetooth、LTE-M、NB-IoT
  • 物联网连接(如 MQTT、GUI)
  • 标准 24VDC(噪声 18V - 28V)电源
图像

产品对比

应用

应用

  • 采用标准 IO 或 I/F 的工业用和/或家庭自动化等小型嵌入式控制
  • 通过 BT 或物联网的可选中央控制 GUI
  • 示例:
    • 智能家用冰箱、烤箱的简单控制…配备附加的智能手机应用程序
    • 用于工业以太网的 PLC 与传感器+控制和智能手机的 GUI/调试/试运转