概览

描述

智能无线耳机市场发展速度惊人。根据市场研究机构 Arizton 的报告,估计全球耳机市场在 2023 年前将达到大约 70 亿美元的规模,在 2018-2023 之间复合年增长率大约为 31%,其中智能无线耳机占比不断扩大。

其设计经过优化,适用于紧凑型的低功耗应用,其中包含集成式单芯片无线功率接收 IC P9222-R。该方案在轻载状况下极为高效,非常适合耳机充电盒等应用。

系统优势:

  • P9222-R 是一个超级紧凑的高效无线功率接收器,适合最大 5W 的应用
  • ISL9113A 为由三节碱性电池、镍镉电池、镍氢电池或一节锂离子/锂聚合物电池供电的设备提供电源解决方案
  • ISL9205D 是完整的单节锂离子/聚合物电池充电IC
图像

视频和培训

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合