数字照度计由集成光传感器 (ISL29035)、OLED 显示器和触摸键盘组成。 它可用于监控各种照明条件下的亮度值。OLED 的显示方法可通过触摸键输入来控制,而 LED 的亮度也可随着环境光的变化而改变。
该设计针对手持应用进行了优化,集成 RA2A1 微控制器,借助其模拟功能,可简单地实现锂离子电池的 USB 充电。电压和电流可通过实时反馈进行监控,同时可根据需要调整充电模式。
系统优势
- 自动提供 4 Lux 灵敏度范围,LED 亮度也可改变。
- 基于单片机的锂电池管理,包括预充电、恒定电流 (CC) 、恒定电压(cv)充电模式、过流、过压和过热保护
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA2A1 | 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
传感器 | |||
ISL29035 | 带增益选择、中断功能和 I2C 接口的光线转数字输出传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL80510 | 高性能 1A 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |