飞行时间(ToF)传感器模块可以覆盖广泛的范围,并可以根据每种情况的要求调整距离(例如,功能安全的距离是 2 米)。为符合工业 4.0 通信级别标准,所有来自传感器的信息都包含一个外部接近传感器,该传感器模块可以直接将信息上传到云。
系统优势
- 使用这个小型可扩展的模块,客户可以轻松实现他们的产品。
- ISL29501 具有内置的电流 DAC 电路,可以驱动一个外部大电流LED。来自发射器的调制光被反射到目标上,并被光电二极管接收。它提供的传感精度优于普通红外传感器,而且其成本和功率比有摄像头的图像传感器更低。
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/N1S | 基于 Arm® 的微处理器可扩展且经过实践检验,适用于各种带有 Cortex®-A7 双核和高速、大容量内存接口的应用程序 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL8022 | 2A/1.7A 双输出低静态电流 2.25MHz 高效同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
ISL29501 | 飞行时间 (ToF) 信号处理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
光电耦合器 | |||
PS2811-1 | 低输入电流,16 引脚 SSOP 光电耦合器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PS2811-4 | 低输入电流,16 引脚 SSOP 光电耦合器 | 数据手册 | 购买/样品 |