概览

简介

家居和楼宇自动化行业对智能锁的需求正在快速增长。 这些锁需要能够通过指纹识别和/或使用常见的无线通信协议(如蓝牙®、Wi-Fi 或近场通信 (NFC))与智能家居或建筑物进行通信。 GreenPAK™ 系列经济高效的 NVM 可编程器件提供电机驱动器和 LED 控制等功能。 高性能、低引脚数的 32 位微控制器 (MCU) 可用于在指纹模块中进行设计,以实现算法支持。

系统优势:

  • 支持多种无线通信:
    • 最小和最低功耗蓝牙 5.1 SoC
    • 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC
    • 高度集成的NFC读卡器IC
  • 用于指纹模块的高性能120MHz低引脚MCU
  • 可编程混合信号矩阵使创新者能够将许多系统功能集成到单个定制电路中
图像

产品对比

应用

应用

  • 智能家居/楼宇自动化
A Modular Approach to Building a Smart Lock in Minutes

Using Renesas’ Quick Connect Platform, developers can build a rapid prototype that scales from a simple fingerprint-accessible lock to a Wi-Fi, and NFC-enabled door lock. By leveraging industry-standard interfaces, it’s seamless to mix and match processing, sensing, and connectivity products based on application needs. This video showcases how you can build a modular smart lock, with multiple ways to grant door access, in just minutes!