该家用水泵参考设计包含微控制器 (MCU)、光电耦合器、比较器及栅极驱动器。比较器可以比较并放大来自水位传感器的信号数据。RL78/G13 是一款 16 位通用 MCU,非常适合进行系统控制。光电耦合器和栅极驱动器能够防止高电压对系统造成影响。可接受来自电机的信号并对电机进行高效率的控制。
系统优势
- 该系统提供一种低功耗、低噪音水泵。
- 瑞萨电子的光电耦合器和栅极驱动器与逆变器相结合,带来高效率
- 该系统可以提供紧凑、高效且环保的解决方案。
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G13 | 低功耗、高度集成的通用微控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
PWM 控制器 | |||
ISL8117 | 同步降压 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80410 | 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
比较器 | |||
UPC271G2 | 高性能比较器 | 数据手册 | 购买/样品 |
MOSFET 驱动器 | |||
HIP4086/A | 80V,500mA,3 相 MOSFET 驱动器 | 数据手册 | 购买/样品 |