不间断电源 (UPS) 主要用于为需要高稳定性电源的设备进行不间断地供电。它是网络系统的重要基础设施。简化网络管理协议 (SNMP) 卡解决方案用于将具备串行接口的 UPS 设备连接到以太网。它能够连接网络并持续收集 UPS 的运行状态数据。UPS 可以通过 SNMP 提示 UPS 故障。S5D9 微控制器 (MCU) 支持以太网、USB 高速版,Quad SPI、安全性以及安全功能。ISL6115A 是一款功能齐全的电源分布控制器,适用于 +12V 应用。该解决方案还配备集成降压稳压器和 RS-232 发射器/接收器。

系统优势

  • S5D9 MCU 采用 Arm® Cortex-M4F 内核,可以运行在120MHz,内置以太网,USB和TFT-LCDC,并具有质量认证的Synergy软件包(SSP)。
  • 高性能降压稳压器和 2 通道 ±15kV ESD 保护的 RS-232 发射器/接收器


 

图像
tw003-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
S5D9 Arm® Cortex®-M4 内核,高性能,丰富的通信和 HMI 功能 数据手册 选择特定设备
       
降压稳压器      
ISL85003 高效 3A 同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
RS-232 发射器/接收器      
ICL3222E ±15kV ESD 保护、+3V 至 +5.5V、1µA、250kbps、RS-232 发射器/接收器 数据手册 购买/样品
       
电源分布控制器      
ISL6115A 12V 电源分布控制器 数据手册 购买/样品