概览

RV2X6376A 中的 25Gbps 直调式激光器 (DML) 搭配 DML 驱动器 (HXT44100),可以满足 200G/400G 光模块市场和 5G 无线基础设施应用的需求。此外,还可与 TIA (HXR44400) 和 CDR (HXC44400) 组合成一系列光互连解决方案。应用包括用于数据中心的 10km Ethernet QSFP、OSFP 和 SFP56 模块以及各种光纤通道应用。

主要特点:

  • 1.3um AlGaInAs 直调DFB激光二极管
  • 可以处理完整的电光转换,包括 CML 输入均衡,激光偏流和调制以及激光功率控制和监控
  • 集成了自动功率控制 (APC) 所需的多种功能,以及内部和模块温度测量和报告功能
  • 可以减少分立元件的数量,从而实现更高的射频性能,更低的成本和紧凑的组件结构

optical-interconnect-computing-comms-application-block-diagram.png

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
DML 激光二极管      
RV2X6376A 用于4.9G和5G LTE基站的25 Gbps直调激光二极管 联系销售 联系销售
       
DML 驱动器      
HXT44100 56Gbps 单通道 PAM4 DML 驱动器 精简版数据手册 购买/样品
       
CDR/重定时器      
HXC44400 四通道 56G CDR/重定时器 精简版数据手册 购买/样品
       
TIA      
HXR44400 四通道 28Gbaud 线性 TIA 10Km 精简版数据手册 联系销售