概览

由于对电源和性能的要求严苛,现代服务器对电源和时序解决方案的需求越来越高。高性能的专业时序解决方案,搭配广泛的电源产品组合,能够有效地满足这些系统的需求。

时序解决方案主要特性:

  • 抖动裕量提供较低的误码率,能够满足未来的需求,并符合即将推出的 PCIe Gen4 和 PCIe Gen5 标准
  • 抖动裕量使在接近抖动限值之前有更长的迹线,简化了电路板的布线
  • 提供集成终端,可节省多达 130mm2 的面积 
  • 已获专利的低功率 HCSL 输出结构可将功耗降低多达 50%

 

enterprise-server-application-block-diagram.png

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
数字多相控制器      
ISL69127 数字双输出 6+1 相 VR13 PWM 控制器 精简版数据手册 购买/样品
ISL69124 数字双输出四相可配置 VR13 PWM 控制器 精简版数据手册 购买/样品
ISL69125 数字双输出四相可配置 VR13 PWM 控制器 精简版数据手册 购买/样品
       
数字 PWM 控制器      
ISL68201 带 PMBus/SMBus/I2C 和 PFM 的单相 R4 数字混合 PWM 控制器 数据手册 购买/样品
       
智能功率级      
ISL99227 带有集成高精度电流和温度显示器的智能功率级(SPS)模块 数据手册 购买/样品
       
集成 FET 稳压器      
ISL8023 紧凑型同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
ISL85003 高效 3A 同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
处理器时钟发生器      
932SQ420 CK420BQ 合成器 数据手册 购买/样品
       
处理器时钟缓冲器      
9ZX21901D 增强型 DB1900Z 合规 19 路输出缓冲器 数据手册 购买/样品
9ZXL1231E DB1200ZL 12 路输出低功耗 HCSL 缓冲器 数据手册 购买/样品
9ZXL0831E DB800ZL 8 路输出低功耗 HCSL 缓冲器 数据手册 购买/样品
       
外围时钟      
9FGP204 适用于 Intel 服务器的 CK-MNG+ 外围设备合成器 数据手册 购买/样品
       
DDR4 缓冲器和寄存器      
4DB 系列 DDR4 数据缓冲器 选择特定设备 选择特定设备
4RCD 系列 DDR4 寄存器时钟驱动器 选择特定设备 选择特定设备
       
NVDIMM PMIC      
P8800 适用于 NVDIMM 应用的 PMIC 联系销售 联系销售