由于集成了多种驾驶舱功能,因此集成式汽车驾驶舱控制是一个充满挑战的领域。基于 R-Car M3 的驾驶舱电子控制单元 (ECU) 参考系统专为集成驾驶舱应用而设计。该系统经过预先配置,可展示多种复杂的集成驾驶舱功能,提供开箱即用的开发体验。然后可以对其进行重新配置、升级或扩展,以提供满足客户独特需求的解决方案。

系统优势

  • 完整的白盒硬件设计,包括 PCB 原理图、布局文件、零件库、ECU 外壳模型和高速仿真结果
  • 全面的参考软件应用程序,包括组合仪表、基于 AGL 的 IVI 屏幕、多媒体播放、收音机播放、蓝牙®连接、导航和系统设置
  • 以驾驶舱为中心的硬件 UC 集成,包括 LTE、Wi-Fi、GPS、BT、A2B、GMSL、USB、CAN 和汽车以太网
  • 强大的软件架构,包括用于安全内容的 Green Hills Software(GHS)Integrity,以及用于信息娱乐和其他内容的汽车级 Linux 系统
  • 高质量的预生产硬件,包括符合汽车标准的零件和预生产铝制外壳,适用于汽车集成
  • 可扩展的多通道电源,旨在促进最大程度的设计重复利用和最低的物料清单成本

系统框图

图像
Cockpit Electronic Control Unit (ECU) Solution

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
带 SoC 的板卡和套件      
Y-RCAR-M3W-CPT-REF-SOL-ECU-V1 整套驾驶舱应用参考平台,包括 ECU 硬件和驱动程序、中间件和应用软件 用户手册
(需要许可)
联系销售
       
片上系统(SoC)      
R-Car M3 适用于中端汽车计算系统的 SoC 用户手册 联系销售
 
电源管理      
P91E0A 适用于 Intel Broxton Atom™ 的可编程多通道 PMIC 解决方案 数据手册 购买/样品
P9149 分布式电源单元,用于提升 P91E0A 开关稳压器的输出电流能力 联系销售 联系销售
       
时钟发生器      
9FGV0841 8 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms 数据手册 购买/样品
5P49V60 适用于汽车的 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 数据手册 购买/样品