概要

説明

RL78/G1D Bluetooth LE ワイヤレスソリューション

ヘルスケア&フィットネス機器、家電、ビーコンに代表される無線タグなど、低消費電力かつスマートフォンと無線で繋がるBluetooth Low Energy (LE)のソリューションは急速に増えています。

ルネサスエレクトロニクスは、業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth LEソリューションとして「RL78/G1Dソリューション」を提供しています。

画像
RL78/G1D Bluetooth LE ワイヤレスソリューション

Bluetooth LE ソリューション & リソースクイックスタートガイド

お客様の製品開発フェーズごとにBluetooth LE MCU RL78/G1Dのソリューションと関連するリソースについてまとめていますので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード: RL78/G1D Bluetooth LE Solution & Resource Quick Start Guide (PDF | English, 日本語)

デバイス

RL78 16ビットBluetooth LE MCU : R5F11Axxxxx

RL78/G1Dは、アンテナ接続のために必要となる回路素子を内蔵しており、アンテナ接続のための回路設計が容易なうえ、外付け部品を削減できるため、製品コストの低減に貢献します。長期製品供給プログラムもサポートします。

画像
RL78/G1D IC

RL78/G1Dモジュール : RY7011A0000DZ00

サイズ:8.95x13.35x1.7mm
アンテナ、RF回路内蔵、RL78/G1Dの豊富な機能ピンをそのまま使える。機能ピンの数とサイズのバランスが良いベストなBluetooth Low Energyモジュール。

RL78/G1D, RL78/G1Dモジュール製品ページへ移動

画像
RL78/G1D Module

 

H/W & Kits

RL78/G1D評価ボード : RTK0EN0001D01001BZ

RL78/G1D 評価ボードはルネサスが提供するBluetooth Low Energyソリューション RL78/G1D の評価及びアプリケーション開発をすることができます。Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、評価ボード購入後すぐに評価を始められます。

以下のような目的に最適です。

  • ルネサスのデバイス(RL78/G1D)の評価に
  • Bluetooth Low Energyの動作評価に
  • お客様の原理試作の利用として

RL78/G1D評価ボード 製品ページへ移動

画像

 

RL78/G1Dモジュール評価ボード: RM-110-RFB-2

RM-110-RFB-2は、電波法技術基準適合認証済みのRL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)を搭載しているので、特別な手続きなしにすぐにお使いいただけます。コイン電池ホルダの実装エリアを確保。そのままセンサネットワークのエンドポイントデバイスとしてもお使いいただけます。2.54mmピッチの端子ホールが付いていますのでブレッドボードに搭載可能です。また、RL78/G1D評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)に装着して容易にデバッグが可能です。
※本製品は「内藤電誠町田製作所」から販売。

RL78/G1Dモジュール評価ボード製品ページへ移動

画像
RM-110-RFB-2 RL78/G1Dモジュール評価ボード

 

RL78/G1D BLE Module Expansion Board : RTKYRLG1D0B00000BJ

RL78/G1D BLE Module Expansion Boardは、RL78/G1Dモジュールを搭載したPmod™インタフェースの評価ボードです。

ホストMCUとモジュールでセンサ等のIoTデバイスを実現

画像
RL78/G14 Fast Prototyping Board

RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)と接続して、Bluetooth LE動作を評価することができます。また、RL78/G1D 評価ボードを使い、新たなBluetooth LEアプリケーションを開発することができます。センサデバイスと組合せて、すぐにIoTデバイスを実現することができます。

セミナーテキスト:Bluetooth®Low EnergyでIoTを体験しよう (PDF)

※各ボードはディストリビュータから購入できます。

RL78/G1D BLE Module Expansion Board 製品ページへ移動

画像

 

S/W & ツール

RL78ファミリ用 Bluetooth Low Energyプロトコルスタック

Bluetooth Low Energyプロトコルスタックは、RL78/G1Dを動作させるために必要なソフトウェアです。モデム、組み込み構成をサポートします。また、お客様独自のプロファイルを作成することも可能です。

常に電波を送信し続けるビーコン動作において消費電流を40%削減する専用の「ビーコンスタック」を用意しています。また、お客様のプログラム開発の参考としてサンプルプログラムも用意しています。

Bluetooth Low Energyプロトコルスタックサンプルプログラム:

  • 仮想UART(独自プロファイル)アプリケーション
    シリアル通信や組み込み機器間の無線化を実現するサンプルプログラムです。Bluetooth LE通信の制御や設定を行うための簡易ATコマンド実行機能を実装し、Bluetooth LE通信を介して双方向で文字の送受信を行う仮想UART通信を実現します。 

    画像
    virtual-uart-ja
  • 組み込み構成サンプルプログラム
  • ホストMCU(RL78/G14, RX113)サンプルプログラム
  • センサアプリケーション
画像

ビーコンスタックサンプルプログラム:

少量のデータを送信する発信機で、数ミリ秒~数秒に1回、半径数十メートル範囲に信号を送信するものがビーコンと呼ばれています。この信号は、見守り端末、屋内の道案内、位置検出、動体の移動管理、クーポン発行等に利用されています。ビーコン発信機はコイン型電池や小型電池で動作することが大半です。常に一定間隔で電波を送信し続けるため、可能な限り低消費電力であることが求められます。

Bluetooth LE MCU RL78/G1Dは、ビーコン端末に最適な低消費電力動作を実現します。

  • 基本機能サンプルプログラム
  • 接続確立とビーコンデータ更新サンプルプログラム

マルチホップサンプルプログラム:

ビーコンスタックのアドバタイジング動作とスキャン動作を利用。中継機器はフラッディング方式でマルチホップフレームの送信と受信を行います。複数機器を介してデータの伝達をすることができます。マルチホップ動作で、離れたところの機器制御、データの収集ができます。またマルチホップフレームの改竄検出と、データ内容を秘匿するためのセキュリティ機能の有無を選択できます。

画像
マルチホップ動作

様々なアプリケーション開発に対応したBluetooth LEソフトウェアソリューションをご用意しています。詳細は、プロトコルスタック製品ページをご参照ください。

RL78ファミリ用 Bluetooth Low Energyプロトコルスタック製品ページへ移動

画像

 

Windowsアプリケーション 「GUIツール」

Bluetooth Low Energyを分からない方でも、GUIツールを使いプログラムを書くことなく、簡単にBluetooth Low Energy通信を行うことができます。APIの実行手順や各種パラメータの設定値を、実際に通信動作を行ないながら確認できます。さらに動作確認を行なった結果(ログ) を参照して、プログラム開発をスムーズに行なうこともできます。

GUIツールダウンロード:Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック GUIツール Rev.1.13 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) (PDFドキュメント+Windowsアプリケーション)

画像

 

汎用データ通信アプリケーション 「GATTBrowser」

「GATTBrowser」は、Bluetooth LE動作の確認を行うための汎用データ通信アプリケーションです。周辺で動作するBluetooth LEデバイスをスキャンし、それらデバイスと接続することでBluetooth LEでのデータ通信を体験できます。ルネサスエレクトロニクスが提供するサンプルアプリケーションの動作確認だけでなく、RL78/G1DやRL78/G1Dモジュールを実装した開発製品のデバッグにもご利用いただけます。
「GATTBrowser」は、各種OS (iOS、Android、Windows)に対応しています。
iOS版とAndroid版は、それぞれ App Store / Google Playからダウンロード可能です。

iOS / Android版 GATTBrowserダウンロード:

Windows版 GATTBrowserダウンロード:

画像
画像
画像

 

Windowsサンプルアプリケーション「Windows 10 Bluetooth LEアプリケーション」

Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションは、RL78/G1D評価ボードで動作する「仮想UARTアプリケーション」と通信を行うことができます。評価ボードにUSB接続されたPC上のターミナルソフトと文字データの送受信を行うWindows 10向けサンプルアプリケーションです。

Visual Studio 2017で起動して使えるプロジェクト一式を提供しており、PoC (Proof of Concept) 開発等でWindowsで動作するBluetooth LE通信アプリの開発ベースとしてもご利用いただけます。

Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションダウンロード:Bluetooth LE microcomputer / module Windows 10 Bluetooth LE Application Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) (PDFドキュメント+Visual Studio 2017用プロジェクト一式)

画像

 

開発支援ツール 「QE for BLE」

QE for BLE (for RL78ファミリ)は、統合開発環境e² studio上で動作するソリューション・ツールキットのひとつで、Bluetooth LEプロトコルスタックを使ったシステムの開発に対応した組み込みソフト開発ツールです。e² studioとQE for BLEを使用することにより、ルネサスBluetooth LEマイコン RL78/G1Dの通信機能をすぐに試せて、導入にかかる開発期間の短縮を実現します。また、お客様独自のプロファイルを設計し生成することも可能です。

詳細は、Bluetooth Low Energy対応開発支援ツール QE for BLEをご参照ください。

開発支援ツール QE for BLEページへ移動

画像

 

応用ソリューション

RL78 クイックソリューション

ルネサスでは低消費電力MCUであるRL78とルネサスのアナログ製品や電源製品を組み合わせ、さまざまな分野に応用できるソリューションを、「 RL78クイックソリューション」としてWEB上で掲載しております。 ユーザーズマニュアル、回路図、PCB&BOM、およびソースコードの具体的な開発を行うために必要となるすべての情報を公開しており、素早くシステム開発へ移行することができます。 産業用IoT、社会インフラ、ヘルスケア、およびホーム&オフィス向けの幅広い用途に利用可能な ソリューションをご用意しています。

ソリューションタイトル説明
ヘルスケア
Bluetooth LEスマート薬ケースRL78/G13 MCUおよびRL78/G1D MCUを搭載したBluetooth LEスマート薬ケースリファレンスデザインにより、家庭薬管理のためのソリューションを構築できます。
スマート血圧計RL78/L1AおよびRL78/G1D MCUを搭載したスマート血圧計システムのリファレンスデザインにより、血圧その他身体機能をトラッキングするためのソリューションを構築できます。
スマート体組成計RL78/L1AおよびRL78/G1D MCUを搭載したスマート体組成計システムのリファレンスデザインにより、身体組成要素を管理するためのソリューションを構築できます。
産業用IoT
スマートモイスチャーセンサRL78/G11およびRL78/G1D MCUを搭載したスマートモイスチャーセンサシステムのリファレンスデザインにより、土壌の水分をモニタリングするためのソリューションを構築できます。
ホーム&オフィス
パワーポイントプレゼンターRL78/G1D MCUを搭載したパワーポイントプレゼンターシステムのリファレンスデザインにより、プレゼンテーションを管理するソリューションを構築できます。
スマートLEDRL78/G1D MCUを搭載したスマートLEDシステムのリファレンスデザインにより、LED照明をコントロールするためのソリューションを構築できます。
スマートロックRL78/G1D MCUを搭載したスマートロックシステムのリファレンスデザインにより、ホームセキュリティ用のソリューションを構築できます。

Bluetooth LE活用提案

ルネサスは、様々なシーンでのBluetooth LE無線通信の活用を提案します。

パートナーの紹介

ルネサスエレクトロニクスはパートナー様とともにお客様のBluetooth Low Energy搭載アプリケーションの開発を強力にサポートいたします。


画像
株式会社コア

株式会社コア

<お問合せ先>
E-mail: [email protected]
Tel: 03-3795-5171
http://www.core.co.jp/

開発実績

【ハードウェア開発】

  • 基礎体温計のデモ機開発

【ソフトウェア開発】

  • ヘルスケア機器Bluetooth Low Energy通信デモ開発
  • 基礎体温計のデモ機開発
  • iOS/Androidアプリケーション開発

保有技術

  • Bluetooth Low Energyのアンテナや各I/Fを含めた回路設計、基板設計、構造設計、評価、TELEC認証取得をワンストップで対応可能。 開発からものづくり(試作、量産)まで含めた受託可能。
  • RL78/G1D側 rBLE Coreセットアップ (Modem構成/Embedded構成)
  • APPMCU側 rBLE Hostポーティング (Modem構成)
  • スマートフォンRL78/G1DとのBluetooth Low Energy通信 (Android/iOS)

画像
株式会社アルファプロジェクト

株式会社アルファプロジェクト

<お問合せ先>
E-mail : 営業部 [email protected]
Tel: 053-401-0033
http://www.apnet.co.jp/

開発実績

【ソフトウェア開発】

  • 仮想シリアル通信デモ機開発
  • ワイヤレスFWアップデート開発
  • Androidアプリケーション開発

保有技術

  • ボード・ハードウェア設計
  • RL78/G1Dプロトコルスタック上でのアプリソフト開発
  • Androidアプリケーション開発
  • iOSアプリケーション開発

画像
株式会社ルナネクサス

株式会社ルナネクサス

<お問合せ先>
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel:
045-470-7768(新横浜支社)
06-6395-7718(本社)
http://www.luna-nexus.com/

開発実績

【ソフトウェア開発】

  • 基礎体温計デモ機のスマートフォンアプリ開発
    (Android/iOS)

保有技術

  • Androidアプリ開発支援
  • iOSアプリ開発支援

画像
tessera_logo

テセラ・テクノロジー株式会社

<お問合せ先>
E-mail: [email protected]
Tel: 045-595-9533
http://www.tessera.co.jp/

開発実績

【ハードウェア開発】

  • ヘルスケア機器デモ開発
  • 評価キット開発
  • 通信モジュール開発

【ソフトウェア開発】

  • ヘルスケア機器Bluetooth Low Energy通信デモ開発
  • 位置検出ソリューション開発
  • iOS/Androidアプリケーション開発

保有技術

  • ボード・ハードウェア設計支援
  • F/Wスタック開発支援
  • Androidアプリ開発支援
  • iOSアプリ開発支援

画像
株式会社 内藤電誠町田製作所

株式会社 内藤電誠町田製作所

<お問合せ先>
E-mail: [email protected]
Tel: 042-750-4172
https://www.ndk-m.co.jp/

開発実績

【ハードウェア開発】

  • RL78/G1D評価ボード開発
  • RL78/G1Dモジュール搭載無線モジュール開発
  • フラッシュプログラマ開発

【ソフトウェア開発】

  • フラッシュプログラマファームウェア開発

保有技術

  • マイクロ波(2.4GHz~860MHz)アンテナ設計
  • AFE(アナログ・フロント・エンド)設計
  • 高周波増幅回路(携帯電話のパワーアンプモジュール)設計
  • アナログセンサーを活用したセンサーネットワーク(故障予知・稼働管理システム向け)開発
  • マイコンファームウェア(各種OSに対応)開発
  • 3D-CADによる構造設計
  • システム仕様設計、設計(H/W・F/W・機構)、試作、評価(単体・結合)までの受託開発
  • 信頼性評価(故障予測も可)から量産化(検査環境構築等)
  • 品質管理(初動管理とインシデント管理)・長期安定供給が前提の産業向け量産品委託生産

画像
松原工業株式会社

松原工業株式会社

<お問合せ先>
E-mail: [email protected]
Tel: 044-381-2151
http://www.mtbrk.com/

RL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)のROM書き込みサービスは松原工業株式会社様にて対応可能です。

書き込みをご検討の際は、お電話・メールもしくは松原工業株式会社様ホームページの「お問い合わせフォーム」からご連絡をお願いいたします。


画像
ATEサービス株式会社

ATEサービス株式会社

<お問合せ先>
E-mail: [email protected]
Tel: 042-795-8600
http://www.ate.co.jp/as/blog/wireless-test/

RL78/G1Dを利用した製品を量産時、RF検証を可能にする テストソリューションを提供します。

量産時のRF検証の検討の際は、お電話・メールからご連絡 をお願いいたします。


FAQ

Bluetooth仕様、MCU、モジュール、プロトコルスタック、開発環境、認証等に関するFAQは、ナレッジベースに掲載していますのでご参照ください。

KNOWLEDGEBASE(FAQ)ページへ移動

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
RL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック
Bluetooth v4.2認証取得済み [対応デバイス:RL78/G1D]
Protocol Stack ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
4 items
RL78 Family RF Control IC for Bluetooth Low Energy and Sub-GHz

Wireless communication IC for Bluetooth Low energy and Sub-GHz by using RL78 and pre-amplifier