産業オートメーションは機器の動きに基づいています。
Industry 4.0 / IIoTアプリケーションへの移行が進み、Cyber-Physical Systemといった高度なシステムを実現するために、物理的な動きにはよりしなやかさが求められます。
今日ルネサスは、主要なオートメーションシステムに使用されている優れたモーション&ドライブ向けソリューションを提供しています。
本アプリケーションにおけるルネサスの豊富な経験をご活用ください。

アプリケーション一覧

ルネサスのモーション&ドライブソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

ACサーボ

工作機械や産業用ロボット、各種製造装置に用いられるACサーボは、サーボモータの位置、方向、回転速度、トルクを精確に制御する機器であり、負荷変動に対する高速応答、停止精度向上、低振動を実現するために高速演算、複雑な波形生成/出力、フィードバック制御などが求められます。

ACドライブ

汎用インバータは、主に誘導モータ、同期モータの回転数を精密に制御する可変速装置であり、製造ラインコンベアやクレーン、エレベータ、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの産業機器に幅広く使用されています。

関連技術

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

 産業用ネットワーク

産業用ネットワークは、様々な工場設備や機器をつなぎ、生産効率化のための集中管理や機器制御の高精度化などにより、通信する情報量が急増してきており、その通信規格として、情報系ネットワークとの親和性や高速・広帯域性を備え、またコストパフォーマンスに優れたEthernetが広く普及してきています。

 IA 機能安全

ルネサスでは工場の機能安全ソリューションと開発ツールを提供し、お客様をサポートしています。

 IA セキュリティ

あなたの工場を安全にしてください - セキュリティは、接続されたスマートな製造の中心です。 ルネサスでは、FA機器や業界ネットワーク接続の信頼性を確保するための様々なセキュリティソリューションを提供し、お客様をサポートしています。

瑞萨的大部分技术都隐藏在日常用品中,人们看不到。 但正是这种隐藏的技术使我们日复一日的生活变得更加美好。 我们用3D投影映射表达该技术。

Added on 2018-10-02

Renesas offers embedded artificial intelligence for a world switched on.