Modbus は、その仕様が一般に無償公開されており、実装も比較的簡単なプロトコルであるため、ファクトリーオートメーションやプラントオートメーションの分野で幅広く利用されています。そのため、産業用設備間でシリアル通信するための、最も一般的なプロトコルとなっています。
Modbus はシリアル通信で、Modbus ASCII と Modbus RTU の二つの伝送モードを持っています。物理層には RS-485を利用しているケースがほとんどです。RL78ファミリMCUを、サンプルプログラムおよび RS-485 トランシーバ製品と組み合わせることにより、Modbus ASCII または Modbus RTU を利用して通信するスレーブデバイスを、簡単に実装することができます。RL78 マイクロコントローラは業界最高レベルの低消費電力を実現しているため、低消費電力稼働、I/O 制御、温度・湿度計測などシンプルな機能を持たせるには最適です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA788152 5V Half-Duplex, 0.115 Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
RL78/G14 モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL9005A 300mAの高性能LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |