概要

ルネサスでは掃除機用としてRL78ファミリ、RX13Tグループなどのマイコンをご用意しております。これらはきめ細かなモータ制御を可能にする高精度A/Dコンバータを有しながら、同時に大幅な低消費電力化も実現しており、ミドルレンジの掃除機の開発に最適です。

掃除機

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御、表示マイコン マイコン RX13Tグループ
RL78/G1Gグループ
RL78/G1Mグループ
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
三相相補PWMタイマ、小型モータに適したマイコン
大電流出力端子搭載、LED駆動に適した小ピンマイコン
操作マイコン マイコン RL78/G1Nグループ モータ駆動に適した小ピン・低消費なマイコン
マイコン周辺 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
4ch、高スルーレート
電動ブラシ CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
4ch、高スルーレート