空気清浄機(加湿機能付き)

概要

ルネサスでは空気清浄機の制御用マイコンとして、センサ入力用ADコンバータを内蔵した、RL78/G1xシリーズ、RX130グループ、RX13Tグループ、RA4M1グループ他をラインアップしています。

空気清浄機(加湿機能付き)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン MCU RX130 グループ
RX13Tグループ
RL78/G13グループ
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
RA4M1グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
汎用16ビットマイコン、標準的な機能を搭載、ラインアップ充実
汎用16ビットマイコン、標準的な機能を搭載、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -