概要

ルネサスでは、洗濯機(ローエンド)に要求される様々な機能を満たした製品開発のため、豊富なマイコンラインアップをご用意しております。モータ制御用マイコン、システム制御用マイコンとしてRX13T/23T/24T各グループ、 RL78/G14グループ、RL78/G1Fグループをご用意。幅広いモータトルク・回転数制御および負荷変動などの、洗濯機に必要な制御に要求される多様なニーズに応えます。

洗濯機(ローエンド)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
操作ブロック 操作マイコン RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RL78/G13グループ
RL78/G1Nグループ
5V動作、小型パッケージ、ラインアップ充実
大電流出力端子搭載、LED駆動に適した8ビット汎用マイコン
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
制御ブロック 制御マイコン RX13Tグループ
RX23Tグループ
RX24Tグループ
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
FPU搭載で1インバータ制御に最適
FPU搭載、2モータ同時制御可能
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
三相PWMタイマ*1、小型パッケージ、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート

*1 PWM: Pulse Width Modulation

関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称 ドキュメントNo.
R2A20114Bアプリケーションノート R03AN0011JJ0100
R2A20131アプリケーションノート*
-
R2A20112Aアプリケーションノート R03AN0009JJ0101
パワーMOS FETアプリケーションノート RJJ05G0003-1000
RL78/G13 初期設定 CC-RL R01AN2575JJ0200
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) R01AN0865JJ0110
RL78/G14タイマRD (リセット同期PWMモード) R01AN0866JJ0110
RL78/G14 タイマRJを起動要因としたA/Dコンバータ (SNOOZEモード) R01AN2223JJ0200
RL78/G13 シリアル・アレイ・ユニット (UART通信)  R01AN2517JJ0200
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット (UART通信) R01AN3314JJ0100
RL78/L1A シリアル・アレイ・ユニット (UART通信) R01AN3484JJ0100
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット (UART通信) R01AN3316JJ0100
RX130グループ 初期設定例 R01AN2592JJ0201
RX23Tグループ 初期設定例 R01AN2551JJ0110
RXファミリ RX Driver Package R01AN3467JJ0111
コード生成プラグイン RXファミリのコード生成 (CS+) R20UT3103JJ0130
(e2studio) R20UT2864JJ0130
コード生成プラグイン RL78ファミリのコード生成 (CS+) R20UT3102JJ0104
(e2studio) R20UT3127JJ0104
モータ制御アプリケーションノートはモータ制御サイトから参照ください
-
静電容量タッチのアプリケーションノートは静電容量タッチキーサイトから参照ください。
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称 型名
R2A20114B評価ボード*
-
R2A20112A評価ボード*
-
24V Motor Control Evaluation System for RX23T RTK0EM0006S01212BJ
RX24T CPUカード RTK0EM0009C03402BJ

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います