概要

ルネサスでは、洗濯機(ハイエンド)に求められる様々な要求を満たした製品開発のため、豊富なマイコンラインアップをご用意しております。モータ制御用マイコンとしてRX66Tグループ、システム制御用マイコンとしてRX130グループ、RA4M1グループ、RA2A1(タッチキー用)、RL78/G13グループをご用意。幅広いモータトルク・回転数制御および負荷変動などの、洗濯機に必要な制御に要求される多様なニーズに応えます。

洗濯機(ハイエンド)

ブロック図(操作部)

ブロック図

ブロック図(制御部)

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
表示操作ブロック 操作・表示マイコン RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RX230グループ 音声認識
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RX651グループ 表示+音声認識
大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RA6M1グループ タッチキー+音声認識
Arm Cortex-M4コア、タッチと高度なアナログ機能搭載
RA6M3グループ タッチキー+音声認識+表示
Arm Cortex-M4 コア, 120MHz、TFTコントローラ、Ethernet内蔵
システム制御マイコン RX230グループ DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RL78/G13グループ
RL78/G13Aグループ
5V動作、ラインアップ充実
5V動作、動作電流を低減した
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
制御ブロック コンプレッサ制御マイコン RX66Tグループ RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能
RA6T1グループ FPU搭載、2モータ同時制御可能
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
制御部のマイコンI/F 汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS28xxシリーズ
RV1S22xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称 ドキュメントNo.
R2A20114Bアプリケーションノート R03AN0011JJ0100
R2A20131アプリケーションノート*
-
R2A20112Aアプリケーションノート R03AN0009JJ0101
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000
RL78/G13 初期設定 CC-RL R01AN2575JJ0200
RL78/G13 データ・フラッシュ・ライブラリ Type04 CC-RL R01AN2827JJ0100
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信) R01AN3316JJ0100
RL78/L1A シリアル・アレイ・ユニット (UART通信) R01AN3484JJ0100
RX130グループ 初期設定例 R01AN2592JJ0201
RX24Tグループ 初期設定例 R01AN2837JJ0100
RXファミリ RX Driver Package R01AN3467JJ0111
コード生成プラグイン RXファミリのコード生成 (CS+) R20UT3103JJ0130
(e2studio) R20UT2864JJ0130
コード生成プラグイン RL78ファミリのコード生成 (CS+) R20UT3102JJ0104
(e2studio) R20UT3127JJ0104
静電容量タッチのアプリケーションノートは静電容量タッチキーサイトから参照ください。
-
モータ制御アプリケーションノートはモータ制御サイトから参照ください
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称 型名
R2A20114B評価ボード*
-
R2A20112A評価ボード*
-
24V Motor Control Evaluation System for RX23T RTK0EM0006S01212BJ
RX24T CPUカード RTK0EM0009C03402BJ
RA6T1 motor RSSK RTK0EMA170S00020BJ

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います