概要

ルネサスでは、制御用PWMや各種センサ入力用の豊富なA/Dコンバータを搭載した高性能CPUのRX13Tグループ、LCDマイコンRL78/L1xシリーズ、タッチ検出回路を内蔵したマイコンRX130グループ、RX230グループなど電子レンジに適したマイコンを多数ラインアップしています。また、ユーザーインターフェース向上のための、音声コマンドによる操作ソリューションに対応したRX651グループも提供可能です。

電子レンジ(ハイエンド)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
操作、表示マイコン マイコン RX130グループ
RX230グループ
RX651グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
音声認識、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
システム制御マイコン マイコン RX13Tグループ PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
RL78/L1xシリーズ セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称 型名
R2A20114B評価ボード*
-
R2A20112A評価ボード*
-
Renesas Starter Kit for RL78/L13 R0K5010WMS000BE
Renesas Starter Kit for RL78/G13 R0K50100LS000BE

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います